現在就改變: igus® 的運動塑膠 - 持久耐用!

無腐蝕、堅固可靠

重型應用範例

卸船機上的滾子能量鏈,行程超過 400 公尺

Igus Product

在 441.3 公尺的行程中,滾子能量鏈可降低 75% 的驅動功率

污水廠

Igus Product

能源鏈系統取代纜索滾筒 - 自 2000 年起在污水處理廠順利運作。

混凝土管切割機

Igus Product

混凝土銑床已在最惡劣的條件下免維護運行了三年。

用於在走台上處理管材的能量鏈

Igus Product

管道處理系統的能源供應由我們的塑膠電子鏈之一® 保證。 在處理管材時,可確保高度的穩定性和可靠性。

拖鏈,適用於行程為 615m 的堆疊機 - 超過 15 年無故障

Igus Product

捷克圖希米茲褐煤發電廠的一條塑膠拖鏈行程全長 615m。它已經運行了 15 多年,沒有故障。

塑膠能量鏈在散裝處理中的 550 公尺行程

Igus Product

在極端條件下(例如灰塵和污垢較多),這種低維護性的塑膠能量鏈可確保操作安全。

熱處理

Igus Product

igus® 電力站使用的滾子鏈:粉塵量大、鏈條用於小車和起重機行走、起重機行走反向排列。

堆肥廠

Igus Product

高溫、粗糙的泥土、高濕度: 這些只是堆肥廠的部分環境條件。

測試... 測試 ... 再測試

igus® 測試實驗室

所有內容皆來自一個來源

igus® 工程服務

線上降低製程成本

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Gorden Lai
賴家政 Gorden Lai

協理/能量傳輸保護拖鏈

+886 921 683 107聯繫我們

出貨及諮詢