E2.1系列拖鏈開啟工具

E2.1的拖鏈開啟工具

技術提升

  • 一次打開較長的電子鏈® 件
  • 適用於 E2.1 系列的多功能組裝工具
  • 使用這些工具更省力

降低成本

  • 開模時間縮短 16 倍(1 m 長的工件從 33 秒縮短至 2 秒)
  • 投資回報快

證明

  • 組裝時間縮短 94

永續性

  • 採用塑膠外殼,重量輕
  • 您的能量鏈或拖曳鏈在其生命週期結束後,可在 igus® Chainge® 回收計劃中進行回收。無論是哪家製造商。
  • igus® 支持塑料循環經濟,並投資於化學回收。

拖鏈開啟器版本

免費索取 E2.1 套管!

E2.1 拖鏈樣品

更多能源鏈工具

E2/000 系列的 e-chain® 啟動器

用於 E2.1 | E4.1 | E6.1 系列的組裝工具

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Gorden Lai
賴家政 Gorden Lai

協理/能量傳輸保護拖鏈

+886 921 683 107聯繫我們

出貨及諮詢