E4Q 的新配件

擴充 E4Q 模組化系統

E4Q 電纜拖鏈,具有模組化鏈節與橘色標示的使用區域。

輕鬆引導許多細纜線 — 適用於 E4Q.58 的 Hi.9 隔板

技術資料

E4Q 中間連接件,連接三個鏈條導向區 Bi1、Bi2 和 Bi3。
E4Q TUB 的技術圖,標示尺寸與側視圖。
E4Q TUB 的技術圖,標示尺寸與側視圖。

技術提升

  • 適用於多種細線纜的擴展變異性
  • 只需安裝更多電纜和/或實現更高的填充重量
    實現更高的填充重量
  • 適用於橫向導引的電纜和軟管

降低成本

  • 充分利用電子鏈® 的內部空間
  • 使用延伸連結,可節省額外的電子鏈
    可節省額外的電子鏈®
  • 快速更換

證明

  • 結合了久經考驗、銷量超過百萬的分離器 Hi.3(薄型電纜導軌)和 Hi.2(易於開啟且帶有安全的貿易展台)的優勢
  • 以成功應用於眾多領域、經過驗證的 E4 延伸連結為基礎,進行進一步優化
  • 適用於 E4.1 和 E4.1L 系統的 TUB 程序,已成功運用於多種應用中

永續性

  • 有效利用內部空間,減少材料的使用
  • 現有資源的最佳利用
  • 您的能量鏈或拖曳鏈在其生命週期結束後,可在 igus® Chainge® 回收計劃中進行回收。無論是製造商。

E4Q 能量鏈的特殊設計

您可能也有興趣

igus e-chain 搭配多芯電纜與一個開啟的鏈節。

拖鏈線上商店

e-Chains 與線上配置工具,可快速設定即接即用的能源導引系統。

拖鏈系統配置器

igus 拖鏈以回收符號呈現,並有「the chainge」字樣。

拖鏈回收

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Gorden Lai
賴家政 Gorden Lai

協理/能量傳輸保護拖鏈

+886 921 683 107聯繫我們

出貨及諮詢