變更語言 :
基於成功的 E4Q,第一批 L 型號現已上市,內部高度為 64/58mm。 使用快速打開橫桿可輕鬆手動打開。使用 E4Q.58/82 的交叉開關 = 直接提供完整的寬度頻譜。
生物力學設計增加了強度並延長使用壽命,同時減輕重量。快速打開的橫桿使鏈條可以輕鬆直覺地打開/關閉鏈條。不斷發展的 E4Q 模組化系統的另一個優點是,不需要為新的 E4Q.L 系列開發新的橫桿,因為已經使用了 E4Q.58。因此,可立即提供從 100 到 500 mm的 29 種寬度的完整範圍
| 產品料號 | 內高 [mm] | 外高 [mm] | 內寬 [mm] | 外寬 [mm] | 彎曲半徑 [mm] | 節距 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E4Q.64L | 64 | 90 | 100 - 500 | 126 - 526 | 135, 150, 175, 200, 240, 250, 300, 350, 400, 450, 500 | 100 |

E4Q.L 的擴展式鏈節
可用於輕鬆延伸 e-chain® 配置,以便在一條拖鏈中導向大量電線電纜或非常重的電線電纜。
| 料號 No. E4Q.58 擴展式鏈節 | 料號 No. E4Q.58.L 擴展式鏈節 | 料號 No. E4.56 擴展式鏈節 | 料號 No. E4/light 擴展式鏈節 |
|---|---|---|---|
| E4Q.58.Bi1/Bi2/Bi3.RRR.0 | E4Q.58L.Bi1/Bi2/Bi3.RRR.0 | E4.56.Bi1/Bi2/Bi3.RRR.0 | 14040.Bi1/Bi2/Bi3.RRR.0 |
E4Q 系列拖鏈的開發目的在為不支撐(懸空)和長時間行駛提供最佳解決方案。 新系列基於已通過 12 年驗證的強大 E4.1 拖鏈標準,具有較長的使用壽命和高度的模組化程度。


親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net