旋轉模組,含旋轉圓盤與組件細節圖。

旋轉模組 – 旋轉角度可達 6480 °

  • 一般機械與設備工程
  • 生產系統 / 物料處理
  • 機械工具
  • 工業機器人
  • 醫療技術
  • 風力發電廠
  • 遊樂設施/遊樂園
  • 衛星望遠鏡/天線

技術升級

  • 無滑環:可安裝任何類型的電纜
    (電源、資料、空氣或液體)。
  • 也可安裝波紋導管
  • 安裝空間小,非常平整
  • 旋轉角度可達 6480°(視系統而定)
  • 不間斷的導軌設計可防止濺水
    引導

降低成本

  • 維修成本低(可更換個別元件
    可更換個別組件)
  • 可透過以下方式適應技術發展
    簡單更換所使用的纜線

證明

持續性

  • 系統中無額外銅元件
    系統中沒有額外的銅組件 (線路銅組件除外) 零件可重複使用
  • 由於可選擇部分維修而非全部更換,因此所需的原材料較少
  • 您的能量鏈或電纜載體在其生命週期結束後,可在
    ® Chainge® 回收計劃。無論是製造商。您將獲得回收憑證:Chainge® 計劃
  • igus® 支持塑料循環經濟,並投資於化學品回收利用

技術資料

測試: CRM 旋轉模組及TB12 twisterbad所需的安裝高度

igus CRM 與 igus twisterband 的安裝高度比較:CRM 低於 TB12。

使用旋轉模組的應用範例

橋軸承

大型工業裝置,帶有黃色旋轉模組和藍色支臂,位於工地。

更多能源鏈應用

拼貼圖展示多張 igus 拖鏈與工業應用圖片。
旋轉模組搭配橘色拖鏈,用於引導電纜和軟管。

其他旋轉模組

CAD 介面顯示旋轉模組與齒輪概覽。

旋轉模組的 3D CAD

電子鏈® 2020 創新概述

您可能也對此感興趣

讓旋轉型拖鏈使用壽命更長的 10 個技巧

關於旋轉能量導向裝置的手冊,白色背景上有 igus 標誌。

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Gorden Lai
賴家政 Gorden Lai

協理/能量傳輸保護拖鏈

+886 921 683 107聯繫我們

出貨及諮詢