[Designstudie] [Lowcost]
特別是經濟實惠的拖鏈,特別是(並且專門)用於行程長達 30 公尺的簡單滑動應用。其超大滑動表面和更厚的磨損墊使新型 G4.42 成為出色的拖鏈,適合長行程中的簡單應用。
Tušimice:世界上最長的塑膠拖鏈,行程為 615 米,自 2007 年以來一直運行無故障 - 由 igus 提供。
能量傳輸保護拖鏈在長行程中展現優勢
新型重型滾筒拖鏈滿足下一代及以後貨櫃起重機的所有要求。更長的距離、更高的動態、更短的負載週期、零故障。
現在,您可以使用我們完整的傳輸保護拖鏈套件節省時間和金錢。無需花費大量時間尋找合適的能量傳輸保護拖鏈系列及相關配件。
購買超過 100,000 種產品,支援自立式、滑動式、懸浮式和直立式應用。
只需幾個步驟即可組裝您客製化的拖鏈系統。
拖鏈、方形護管可以回收而不是丟棄。