變更語言 :
使用頂部驅動的深層鑽機從地底開採石油。那裡的環境往往極端惡劣:風和天氣、污垢以及鑽機和設備的粗暴操作都會對機器部件造成影響。到目前為止,製造商和運營商都依賴所謂的檢修環路來進行電纜佈線,但這往往會造成許多問題。由於纜線沒有明確的彎曲半徑,因此可能會在檢修迴路中移動。在風力極大的情況下,鬆散懸掛的服務環可能會卡在桅杆或照明系統上而斷裂。另一個問題是,如果纜線有缺陷,需要更換整個軟管套件。igus® 已經開發了 e-loop® ,以便在懸吊應用中安全地引導大橫截面和高重量的纜線。
e-loop® 結合了塑膠能量鏈與高強度拉力纜索的優點。拉力透過能量鏈內的拉力纜線傳送到安裝支架和結構。e-loop® 不僅用於石油和天然氣行業,還用於近海工業、陸上供電、建築機械和風力渦輪機。

1)內體由四個注塑件組成。其中兩個構成鏈節中的橫桿,並用螺絲固定在一起(以免遺失)。螺絲連接將它們夾在牽引繩上。
2)外部保護器由抗衝擊的 PU 保護器製成,可確保能量鏈和纜索在受到強烈撞擊時受到保護。

| 產品料號 | 內寬 Bi: [mm] | 外寬 Ba [mm] | 彎曲半徑 [mm] | 電纜直徑 [mm] | 內部負載 [kN] |
|---|---|---|---|---|---|
| ELP.220.01.D | 150 | 220 | 380 | 38 | 4 |
| ELP.300.01.D | 230 | 300 | 500 | 75 | 7 |
| ELP.430.01.D | 360 | 430 | 680 | 108 | 11 |
| ELP.TD.300 | 230 | 300 | 500 | 75 | 50 |

| 產品料號 | 內寬 Bi: [mm] | 外寬 Ba [mm] | 彎曲半徑 [mm] | 電纜直徑 [mm] | 內部負載 [kN] |
|---|---|---|---|---|---|
| ELP.220.01.S | 150 | 220 | 175 | 38 | 4 |
| ELP.300.01.S | 230 | 300 | 210 | 75 | 7 |
在懸吊式應用中,服務迴路用於饋送電纜和軟管,例如作為頂部驅動器的電源。為此,電纜通常會被鑄造在一起,成為一個敷料包。<br />
為了確保大截面的重型電纜能在懸吊應用中可靠導引,igus 開發了 e-loop(電力供應迴路)作為服務迴路的替代品。供能系統是一個圓形的三維模組化系統,可移動具有定義彎曲半徑的應力消除電纜。電纜可單獨使用,也可在維護期間更換。鏈節也可隨時更換。
igus 的新型供電系統是以一條高張力塑膠繩索為核心,可吸收電纜的拉力。繩索由合成塑膠纖維製成,因此防碎、耐候、柔軟且無腐蝕。
鬆開、放下、擰開、更換電纜、擰緊、重新安裝。由於能量鏈採用簡單的模組化設定,因此維護工作只需如此簡單。在最罕見的情況下,您應該隨時準備替換鏈條,以避免停機時間。
igus® 可根據您的需求提供 e-loop® :可完全組裝或現成,裝在圓桶或托盤上。e-loop 末端有一個確定的螺紋,可用於額外的安裝。我們的安裝團隊很樂意負責組裝。
各個鏈節均以螺絲固定,因此任何組件都不會脫落。

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net