長行程懸空支撐系統

guidelok 水平導向系統

長行程懸空支撐系統guidelok應用於佈滿切削屑的區域,

guidelok 水平導向系統
  • 切屑不會卡在上下滑軌的滑動面之間
  • 模組化系統,零件少(也可以不使用側向槽)
  • 大幅增加能量鏈的無支撐長度
  • 智慧型上導軌,搭配可旋轉的滾柱座
guidelok 水平安裝高度
guidelok 水平安裝高度

產品範圍 | 系列 907.645 | 彎曲半徑最大 300mm

產品型號適用於以下系列內寬 Bi:彎曲半徑
907.645.Bi.R.LLLL/FFFF E4.5650 - 600150 | 175 | 200 | 250 | 300
907.645.Bi.R.LLLL/FFFF E4.8050 - 600150 | 175 | 200 | 250 | 300
907.645.Bi.R.LLLL/FFFF E4.11250 - 600200 | 250| 300
907.645.Bi.R.LLLL/FFFF R4.5675 - 462150 | 175 | 200 | 250 | 300
907.645.Bi.R.LLLL/FFFF R4.80150 - 462175 | 200 | 250 | 300
907.645.Bi.R.LLLL/FFFF R4.112200 - 500250 | 300

產品範圍 | 系列 907.837 | 適用彎曲半徑從 350 到 500mm

產品型號適用於以下系列內寬 Bi:彎曲半徑
907.837.Bi.R.LLLL/FFFFE4.56200 - 600| 350 | 400 | 450 | 500 |
907.837.Bi.R.LLLL/FFFFE4.80200 - 600| 350 | 400 | 450 | 500 |
907.837.Bi.R.LLLL/FFFFE4.112200 - 600| 350 | 400 | 450 | 500 |
907.837.Bi.R.LLLL/FFFFR4.56200 - 462| 350 | 400 | 450 | 500 |
907.837.Bi.R.LLLL/FFFFR4.80200 - 462| 350 | 400 | 450 | 500 |
907.837.Bi.R.LLLL/FFFFR4.112200 - 500| 350 | 400 | 450 | 500 |

設計原理

車床中的 guidelok 臥式
內部分離配置器

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Gorden Lai
賴家政 Gorden Lai

協理/能量傳輸保護拖鏈

+886 921 683 107聯繫我們

出貨及諮詢