行程為 28 公尺的無支撐: DECKEL MAHO 銑床的能量鏈

用於高性能加工中心 DMU 600 Gantry 的模組化電纜導軌

輪廓

  • 需要: 水平 guidelok
  • **要求:**高度模組化:機床必須能夠從 6 公尺延伸至 28 公尺。長移動路徑。高移動速度和加速度。
  • **產業:**機床
  • **客戶的成功:**有了 guidelok,沉重的軟管和電纜能以自承方式安全導引,並毫無問題地實現所需的 28 m 行走長度。此外,能量鏈的設計還具有高速度和加速度、長使用壽命以及安裝快速簡便等優點。
DECKEL MAHO Pfronten 機床

遇到的問題(困難)

解決方案

DECKEL MAHO Pfronten 機床
DECKEL MAHO Pfronten 機床

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Profile
台灣易格斯有限公司 igus® Taiwan Company Ltd+886 4 2358 1000聯繫我們

出貨及諮詢