變更語言 :
導軌槽適用於垂直應用,特別適用於各種儲存和檢索機器,現在具有更輕的組件和簡化的組裝。鎖固型槓桿和導引軌道防止拖鏈晃動、甩出。
**典型應用領域:**儲存和檢索機器(倉儲物流)、起重機、建築和起重機升降機、自動停車場、升降機
您可以在此頁面上找到什麼:
| 料號 guidelok P | 拖鏈系列 | 內寬 Bi [mm] | 彎曲半徑 R [mm] |
|---|---|---|---|
| GLSL.P.2700.10.150.LLLL/FFFF | 2700 | 100 | 150 |
| 料號 No. guidelok PS | 拖鏈系列 | 內寬 Bi [mm] | 彎曲半徑 R [mm] |
|---|---|---|---|
| GLSL.P.S.2700.10.150.LLLL/FFFF | 2700 | 100 | 150 |
| 產品料號 | 拖鏈系列 | 內寬 Bi [mm] | 彎曲半徑 R [mm] | 最大垂直速度限度 [m/s] | 最大水平速度限度 [m/s] |
|---|---|---|---|---|---|
| GLSL.F+.255.10.R | 255 | 103 | 150 | 4 | 7 |
| GLSL.F+.2700.10.R | 2700 | 100 | 150 | 4 | 7 |

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net