e-skin® flat - 技術細節

  • 封閉型:
    • SKF12C [Innenhöhe = 12 mm]
    • SKF15C [Innenhöhe = 15 mm]
  • 可開啟型(腔體可用拉鍊打開或關閉)
    • SKF12O [Innenhöhe = 12 mm]

安裝尺寸

e-skin 平面安裝尺寸
  • A = 37.5 mm
  • B = 100 公釐
  • R = 40 - 100 公釐
  • S = 高達 3000 m
  • H = 80 mm 起
  • Lk = S/2 + K
  • K = 3.14 x R(導軌電纜的最大彎曲半徑) + 2 x 100 mm + 2 x 37.5 mm

設計原則

版本設計

填充選項

e-skin® 平面填充選項

佈線原則

  • SKF12C: [A] 內側高度 = 12 mm | [B] 外側高度 = 13 mm ➔ 電纜直徑 10 mm
  • SKF15C: [A] 內側高度 = 15 mm | [B] 外側高度 = 16 mm ➔電纜直徑 13 mm外側高度 = 16 mm ➔ 電纜直徑 13 mm
  • SKF12O: [A] 內側高度 = 12 mm | [B] 外側高度 = 13 mm ➔ 電纜直徑 10 mm
  • 帶內置支撐鏈 SKF.S 的吊艙,用於 SKF12C 的無支撐長度,並避免磨損
e-skin 平面填充規則
e-skin 平面填充規則
e-skin 平面填充規則

安裝支架

艙數 SKF12O.1.1.10安裝支架寬度 [mm]吊艙數量 SKF12C.1.1.10安裝支架寬度 [mm]吊艙數量 SKF15C.1.1.10安裝支架寬度 [mm]
268.5068.5268.5
062.5262.5393
1872874117.5
2111.52111.55166.5
313621366166.5
4160.52160.5
393093
4117.50117.5
51420142
6166.50166.5
084384
0105.54105.5
01275127
0148.56148.5
全套產品代碼 A [mm]B [mm]C [mm]D [mm]E [mm]F [mm]G [mm]
SKFC.MR.062562.55318.7537.54.597
SKFC.MR.068568.55918.7537.54.597
SKFC.MR.08408474.518.7537.54.597
SKFC.MR.08708777.518.7537.54.597
SKFC.MR.09309383.518.7537.54.597
SKFC.MR.1055105.59618.7537.54.597
SKFC.MR.1115 111.510218.7537.54.597
SKFC.MR.1175117.510818.7537.54.597
SKFC.MR.1270127117.518.7537.54.597
SKFC.MR.1360136126.518.7537.54.597
SKFC.MR.1420 142132.518.7537.54.597
SKFC.MR.1485 148.513918.7537.54.597
SKFC.MR.1605160.515118.7537.54.597
SKFC.MR.1665166.515718.7537.54.597

組裝說明

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Gorden Lai
賴家政 Gorden Lai

協理/能量傳輸保護拖鏈

+886 921 683 107聯繫我們

出貨及諮詢