封閉式拖鏈,用於污垢和切削屑保護

封閉式拖鏈,用於污垢和切削屑保護

什麼是封閉式拖鏈?

拖鏈可開啟
封閉式拖鏈(拖管)
封閉式拖鏈系列 R2.1

全閉式拖鏈R2.1

  • 內高:26至75毫米
  • 有兩個版本:
    • 可從兩側沿外半徑打開
    • 可從內半徑兩側打開
  • 內部高度大,經濟實惠
  • 內建制動設計,安靜運行
  • 光滑設計,無干擾邊緣
封閉式拖鏈系列 RX

RX 拖管

  • 內高:42至73毫米
  • 可在外半徑處拆卸蓋板
  • 圓形輪廓使切屑能夠輕鬆彈開
  • 經 TÜV NORD CERT GmbH 測試
封閉式拖鏈系列 E2 R

拖管 E2 R

  • 內高:25至45mm
  • 可在外半徑處拆卸蓋板
  • 鏈節節距小,運行安靜
封閉式拖鏈系列 E2 R100

拖管 E2 R100

  • 內高:21至50mm
  • 蓋板可在內弧半徑開啟
  • 經濟實惠,防止污垢和切削屑
封閉式拖鏈系列 R4.1L

拖管 R4.1L

  • 內高:31至48mm
  • 蓋板可開啟內、外半徑
  • 完全封閉
  • 整合式“煞車”,運作安靜
  • 蛇榫式設計,達到最佳橫向穩定性
  • 高度可自訂的應用程式
  • 優化性價比
  • 與同類系列相比,重量輕 30%,組裝速度快 80%
  • 雙限位塊系統和大孔/銷連接方式,可實現高力吸收
封閉式拖鏈系列 R4.1

拖管 R4.1

  • 內高:28至108mm
  • 內、外半徑蓋板可感應
  • 完全封閉
  • 適用於要求特別高的應用
  • 蛇榫式設計,達到最佳橫向穩定性
  • 雙限位塊系統和大孔/銷連接方式,可實現高力吸收
  • 長行程和長時間懸空長度的高推力
  • 可選配降噪“煞車”和降噪器
  • 整合式“煞車”,運作安靜
封閉式拖鏈系列 R4/light

拖管 R4/輕量

  • 內高:56至80mm
  • 內、外半徑蓋板可感應
  • 完全封閉
  • 減少側板厚度,橫桿更薄
封閉式拖鏈系列拉鍊型

拖管拉鍊型

  • 內高:10.3至32mm
  • 蓋板位於外半徑的皮帶上
  • 管狀(全閉式)版本,適用於輕微污垢衝擊
  • 鏈節節距小,運轉安靜
  • 也可提供封閉式“管版”
  • iF 設計獎拉鍊型設計
機械手臂專用拖鏈 triflex R

機械手臂專用拖鏈 triflex R

  • 內高(可填充):10至46.8
  • 適合所有軸的苛刻運動
  • TRC 版本還具有完全封閉的功能,可防止灰塵和切割碎屑。
  • 高耐扭轉
  • 易於縮短和加長
  • 限定扭轉限位塊和最小彎曲半徑
  • 有許多其他版本可用
  • iF 設計獎2004, 2007 & 2013
triflex® R 三維拖鏈

chainge® 拖鏈回收計畫

耐彎曲電纜 CF890

CF890 電線電纜

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Gorden Lai
賴家政 Gorden Lai

協理/能量傳輸保護拖鏈

+886 921 683 107聯繫我們

出貨及諮詢