RX 拖管 - 創新且極為抗切削屑

RX 能量管
  • 可沿外半徑打開
  • 平滑的弧形外輪廓可防止切削屑沉積
  • 模製的"密封唇"
  • 無開口、縫隙或凹槽
  • RX40 系列通過 IP40 測試 (TÜV Saarland)
  • 可提供內部分隔和支撐托盤
  • 隱藏式螺栓/孔連接和止動器
  • "反向彎曲半徑" 版本可提供兩側彎曲半徑
  • 工具機
  • 適用於切削屑區域的應用
  • 暴露於灰塵和污垢中的應用
  • 一般機械工程

RX32

RX32 能量管

RX40

能量管 RX40

RX48

RXx48 能量管

RX56

能量管 RX56

產品範圍 耐高溫 RX 拖管

RX 能量管

HT 版本

了解更多

拖鏈選擇指南

組裝說明

配置內部分隔

RX40 圖形
RX40 圖形
RX40 圖 2
RX40 圖 2

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Gorden Lai
賴家政 Gorden Lai

協理/能量傳輸保護拖鏈

+886 921 683 107聯繫我們

出貨及諮詢