Twisterband - 在極小空間內旋轉運動

輕巧、模組化、具成本效益、可扭轉高達 7,000°*

  • 水平方向可達 7,000°* 以上的旋轉移動,垂直安裝位置可達 3,000°
  • 旋轉速度最高可達 180°/s
  • 緊湊、模組化且重量輕
  • 可根據需要縮短皮帶
  • 極小的安裝空間,圍繞旋轉軸的超薄設計
  • 可使用於各種安裝位置 (水平、垂直、倒置)
  • 成本效益高
  • 易於填充
  • 與chainflex® 電纜結合,是在非常狹小的安裝空間內進行旋轉運動的理想選擇
  • 5 種尺寸可供選擇

尺寸概述

扭扭帶尺寸總覽
扭扭帶尺寸總覽

計算:帶狀鏈節的數量取決於旋轉角度

  • 範例:XX ≈ 1200° / 360 + 2
  • 結果:XX ≈ 6 個頻段
  • 範例:XX ≈ 1200° / 340 + 2
  • 結果:XX ≈ 6 波段
  • 範例:XX ≈ 720° / 180 + 2
  • 結果:XX ≈ 6 段
  • 範例:XX ≈ 1200° / 180 + 6
  • 結果:XX ≈ 13 波段

安裝指南

應用實例

測試實驗室

扭扭帶的特殊規格

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Gorden Lai
賴家政 Gorden Lai

協理/能量傳輸保護拖鏈

+886 921 683 107聯繫我們

出貨及諮詢