扭扭樂的組裝說明
TPE 外殼
設計:電纜選擇選擇電纜時,要特別注意良好的耐磨性和滑動特性。理想的護套材料是 TPE。推薦:chainflex® 電纜 CF9
用於扭帶的特殊屏蔽電纜正在準備中。如果需要使用屏蔽電纜,請與我們聯繫。
設計:填充
A = 用分離器分開電纜
B = 按直徑或彎曲半徑分類插入電纜。較細、較小的向內插入,較大的向外插入。
C =**不超過兩條電纜疊在一起。**大直徑的 10% 或最小 1 mm
D =所有電纜之間大直徑的 10% 或最小 1 mm
E =電纜與隔板之間大直徑的 10% 或最小 1 mm
A = 按直徑或彎曲半徑分類插入電纜。較細、較小的線纜朝內插入,較大的線纜朝外插入。
B =所有電纜之間的距離至少為 1 mm 或較大直徑的 10% => Ø B
C =不超過 2 條纜線彼此相疊。最小值。1 mm 或較大直徑的 10
1.將扭帶推入鋼件之間。
2. 用螺絲將扭帶固定在連接元件上。
在從 1500° 旋轉角度開始的垂直安裝位置,使用定心軸作為引導。
在水平安裝位置時,請務必使用中心軸作為支撐。
- 減輕電纜兩端的負擔- 確保纜線綁帶的結不會指向能量鏈的方向
扭索帶不可旋轉到底。為了不對纜線造成太大的負擔,必須在每個連接點之前規劃至少 90° 的預留空間。
組裝影片
協理/能量傳輸保護拖鏈
親自拜訪:週一至週五 8:30 - 17:30線上:週一至週五 8:30 - 17:30 (可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net