節省空間的能源鏈系統

所需空間減少 80% 以上

最快的伺服沖孔成型機

Otto Bihler Maschinenfabrik GmbH& Co. KG的沖壓和成型機節省空間的能源鏈系統。KG

推薦節省空間的能源鏈

easy chain

e-chain easy chain、

系統 E2.1 微型

e-chain E2.1 micro

E2.1 拖鏈系統

E2.1 拖鏈系統
能量鏈系統與纜索手推車
  • 電纜小車:115 m 電纜長度
  • 能量鏈:52 m 電纜長度
  • 電纜小車:3000 mm 系統高度
  • 能源鏈:800 mm 系統高度
能量鏈系統與電纜滾筒

數十萬客戶信賴 igus 能源鏈

能源鏈應用範例

您可能也有興趣

長效能源供應

長效能源供應

降低成本:

具成本效益的能源鏈

額外的節省方式

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Gorden Lai
賴家政 Gorden Lai

協理/能量傳輸保護拖鏈

+886 921 683 107聯繫我們

出貨及諮詢