垂直排列,懸掛

最大行程高度 100m
v 最大速度 20m/s 取決於衝程高度和能量鏈強度
最大加速度 50m/s2 取決於衝程高度和能量鏈強度

適用於垂直懸掛應用的三種安裝類型

無側向加速度

有側向加速度

具有側向加速度

在空間較小的懸掛應用中,不使用凸輪

無凸輪的能量鏈

已在實踐中實現,並經過 100,000 次驗證

飲料技術設備

飲料技術設備

可伸縮推進器

伸縮式推進器

存儲和檢索單元

大型儲放系統

鑽機

我們懸吊式應用的暢銷產品

導軌垂直

guidelok 立式

E4.1 系統

系統 E4.1

E2/000 拖鏈系統

系統 E2/000

能源鏈線上商店
能量傳輸保護拖鏈
能源鏈資訊

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Gorden Lai
賴家政 Gorden Lai

協理/能量傳輸保護拖鏈

+886 921 683 107聯繫我們

出貨及諮詢