變更語言 :

適用於 MOVILINK® DDI 技術的新型混合電纜,來自 SEW-EURODRIVE。護套中採用高張力芳綸支撐元件,在長傳輸距離的懸吊式應用中具有較高的使用壽命。
| 產品料號 | 芯數及截面積 [mm²] | 外徑 [mm] | 含銅指數 [kg/km] | 重量 [kg/km] |
|---|---|---|---|---|
| CFSPECIAL.192.H207.15.04 | (4G1.5+2x(2x1.0)C+HF50-0.9/2.95)C | 17.0 | 199 | 377 |

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net