SRU 和穿梭機的能量鏈、電纜、軸承技術和感測器

  • 全天候使用免維護
  • 節省空間和重量
  • 低噪音、低振動
  • 組裝簡單
  • 快速交貨
  • 可線上計算使用壽命
  • 從批量 1 開始的完整系統或單個元件

用於 SRM、穿梭機系統和 Co.

autoglide 5 自動導向拖鏈

能源鏈與鋼索地板導軌

  • 能源、資料、空氣與流體集於
  • 4 m/s 的速度,80 m 的行程
  • 與鋁質通道相比,安裝時間縮短 88
基本翻頁

帶有保護罩的能源供應

  • 匯流排系統的替代方案
  • 安靜、免維護且容易安裝
  • 操作速度高達 6 m/s
  • 空間需求低
guidelok 超薄型 P 和 P.S

垂直導槽

  • 適用於高達 50 公尺的懸吊式應用
  • 方便維修
  • 可節省高達 80% 的槽,因此可節省成本和重量

移動電纜

  • 專為最高負載而開發
  • 適用於特別狹小的彎曲半徑以及寒冷和磨損環境
  • 4 年 chainflex® 保固
模組化接頭

客製化介面

  • 一個連接器模組取代多個獨立連接器
  • 比傳統矩形連接器輕 50
  • 100 種插頭可供選擇

乾式運轉軸承技術

白皮書

使用"智慧型塑膠避免軸承故障"

  • 降低維護成本,消除意外停機時間
  • 延長使用壽命,提高系統效率
  • 節省時間 - 更快找出異常原因

客戶成功使用

用於德國 SIVAplan 倉儲物流系統的 guidelok 超薄型 P

SIVAplan 在測試階段後將導軌系統投入量產

autoglide 5 自動導向拖鏈

免維護電子鏈® 用於 Gebhardt Intralogistics 的 SRM 通道

物料處理、倉儲物流應用

... 及其他成功案例。

我們在內部測試實驗室進行測試。

物料處理手冊

手冊材料流程

安裝服務

igus® 安裝服務

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Profile
台灣易格斯有限公司 igus® Taiwan Company Ltd+886 4 2358 1000聯繫我們

出貨及諮詢