在此檢視我們所有機器人電纜的耐久性測試報告。
測試號碼:
3105
測試參數
+/-180°/m
使用壽命
2700 萬次循環
在這項測試中,CFROBOT5.501的預期壽命是在旋轉角度為 +/-180°/m 的 triflex R 扭轉應用中進行分析。超過 2700 萬次的測試結果證實,該電纜符合測量應用的高要求。
CFROBOT5 機器人連接線系列中的光纖連接線總是會讓人立即聯想到六軸鉸接式機器人,因為它總是涉及到扭轉。但情況並不一定如此,因為客戶通常需要傳輸敏感的訊號。這些信號來自於在自由、無定義運動中被引導的致動器,而扭轉也在其中扮演了一個角色。極其精確的測量會產生大量的資料,而這些資料可以透過光纖電纜進行最可靠且無干擾的傳輸。所面臨的挑戰是如何緩衝光纜中的敏感光纖元件,使其即使長期使用也不會受損。
3698
電纜類型
馬達電纜
105mm / +/- 180°/m
1.2 億次循環
在此測試中,將分析CFROBOT7.25.04.C在 triflex 中的預期壽命。
**超過 1200 萬次的測試結果證實,**該電纜符合機器人驅動技術的要求。
測試的目的是確定 CFROBOT7 機器人電纜系列中可扭轉馬達電纜的使用壽命。CFROBOT7 需要可靠地承受連續運動,例如在汽車工業中出現的扭轉為 +/- 180° 的機器人。
在這些應用中,機器人通常會持續運動,因此電纜也會持續暴露在這種扭轉下。得益於折疊式整體遮罩和堅固的 PUR 外護套,這款電纜非常適合用於 3D 移動。
3351
110mm / +/- 180°/m
1,700 萬次循環
在這項測試中,CFROBOT.036的抗扭能力將在 triflex R 中進行分析。
超過一千七百萬次的測試結果顯示了這款纜線可以承受多長時間的持續移動。
在大多數情況下,扭轉與 6 軸機器人有關。但也有許多自由、無定義的動作會對纜線造成很大的應力。例如:在樞軸旋轉臂的饋入中。纜線必須儘量避免纏繞,因此在裝置內部導引纜線是合理的。但是,如果相應的懸臂不僅上下彎曲,而且還可以在幾個點上旋轉,那麼使用傳統纜線時就會經常發生開叉。然而,CFROBOT 可以輕鬆應付這種負荷。每米電纜長度的扭轉角為 +/-180°,可以承受負荷,而且由於其屏蔽,也確保了與附近的資料和控制電纜的電磁相容性。
3486
扭力纜線、乙太網路纜線
+/- 180 °/ m
2200 萬次循環
在這項測試中,要分析CFROBOT8.045在 triflex R 中的抗扭能力。
測試結果超過 2200 萬次,證實該電纜符合汽車工業的要求。
CFROBOT8.045 電纜通常用於汽車生產中,例如用於移動組裝在機器人第 6 軸上的測量單元。它們會移動到檢測點,並進行分析,以確保生產的品質。為此,傳輸敏感乙太網路訊號的纜線會扭曲很多。對於這樣的任務,機器人的 100% 可靠性至關重要。
4888
扭力電纜
+/- 360°/m
1,500 萬次衝程
在這項測試中,要分析 CFROBOT8.PLUS 總線電纜在 triflex R 中 +/- 360°/m 扭轉的預期壽命。
測試結果顯示, **CFROBOT8.PLUS.045 的**預期使用壽命 可承受 1,500 萬次循環,因此即使進行精確的多維度移動,也能可靠地傳輸資料。
以攝影機為基礎的機器人應用通常用於工業領域,例如辨識條碼或進行品質保證。然而,這種應用也會用在電視演播室。在這裡,擁有極為可靠的能源和資料供應,並能執行要求極高的動作,是特別重要的。
協理/耐彎曲電線電纜 & 預裝配電纜
親自拜訪:週一至週五 8:30 - 17:30線上:週一至週五 8:30 - 17:30 (可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net