變更語言 :

油的影響以及電線電纜的耐油性取決於許多因素,在選擇正確的材料時必須考慮這些因素。這些包括油的成分(例如柴油或液壓油)、溫度和操作時間以及施加在電線電纜上的負載或真空。原則上,各種油類在連續使用中都會侵蝕塑膠並損害其技術規範。因此,耐油性分為 4 個組別:
**不耐油:**電線電纜的外護套在短時間內損壞或毀壞。此技術規格適合在木工機械或高架倉庫等無油環境中使用。
耐油符合 DIN EN 60811-2-1 和 DIN EN 50363-4-1允許短期暴露於液壓油等油中,而不會損壞外護套,例如在射出成型機中使用時。
耐油符合 DIN EN 60811-2-1 和 DIN EN 50363-10-2 在這種情況下,**預計合成油不會產生或至少只有輕微的影響。例如,電線電纜可用於不使用生物油的工具機。
符合 DIN EN 60811-2-1 的耐油性,符合 VDMA 24568 的耐生物油性,採用 DEA 的 Plantocut 8 S-MB 除了耐合成油之外,這些電線電纜還耐生物油。這使得它們成為機械工具的理想電線電纜,例如使用生物油的機械工具。
所有電阻數據均在 2,750 m2 測試實驗室中進行驗證,並在最惡劣的條件下進行測試。高柔性電線電纜每年進行 20 億次測試循環。連續長時間的測試使igus®能夠降低成本,同時確保客戶的製程可靠性。
igus®工具使用測試實驗室中收集的數據作為產品壽命計算和配置選項的基礎。例如,您可以使用該工具計算耐油電線電纜的產品壽命。此外, igus®還提供可自由配置的電線電纜,以滿足各種要求。從抗紫外線電線電纜、阻燃特性電線電纜等到客製化的特殊解決方案,甚至包括極小的彎曲半徑。
許多用於軸承上特殊應用的電線電纜設計帶隔離網以適應應用並設計用於長期使用,許多耐彎曲彎曲電線電纜採用無鹵材料以及PUR或PVC適用於不同的溫度範圍,甚至困難的條件例如耐化學物質、紫外線輻射或在無塵室工作。

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net