變更語言 :
REACH 代表化學品的註冊、評估、授權和限制。REACH 是於 2007 年 6 月 1 日生效的歐盟法規 (EC 1907/2006)。

2007年,該法規統一並簡化了當時生效的化學品法規,它也取代了各種法令。REACH 的目標是更好地保護人類健康和環境。因此,REACH 法規規範了用於工業製程和產品以及日常產品中的化學物質的使用,例如:衣服、傢俱和電器。 相關規定指出,製造商、進口商和下游使用者對所使用的化學品負有責任,必須確保推出市場的化學品安全使用。範圍包括在歐盟境內每年生產超過一噸物質或向歐盟進口該數量的物質的製造商和/或進口商。REACH 法規被認為是現代化學品法規,也是世界上最嚴格的化學品法律之一。

這意味著我們的 chainflex 耐彎曲電纜將受到以下限制:
REACH 法規僅在有限範圍內適用於 igus®:作為電纜製造商,就價值鏈而言,公司被定義為所謂的『下游用戶』。儘管如此,igus® 仍遵守 REACH 指令及其關於化學物質生產和加工的規定。例如,在生產 chainflex® 耐彎曲電纜時不使用任何化學品,超過適用的 REACH 限制。全系列 chainflex® 耐彎曲電纜不含過氧偏硼酸鈉、硫化鎘或鄰苯二甲酸二己酯等物質,

具有阻燃 TPE 外護套的 chainflex ® 耐彎曲電纜含有十溴二苯乙烷。
該產品含有濃度超過0.1%的十溴二苯乙烷(CAS號:84852-53-9),84852-53-9),是列入 REACH 候選清單的高度關注物質 (SVH
仍然允許使用阻燃 TPE 電纜。列入候選人名單並不構成禁止,而只是提供此資訊的義務。
您對這個主題、您使用的電纜或有任何疑問嗎?
歡迎隨時與我們聯絡!我們的專家很樂意幫助您。
您是否想使用無鹵電線電纜,但仍然使用高階外護套?沒問題,我們擁有各種不含鹵素 TPE 材料的電纜。我們有一種 TPE 無鹵素的替代方案,適用於每種 TPE 阻燃電纜:
| TPE 阻燃電線電纜 | UL AWM | DBDPE | 拖鏈中的彎曲半徑 | TPE 無鹵素替代品 | UL AWM | DBDPE | 拖鏈中的彎曲半徑 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF9.UL | √ | √ | 5 x d | CF9 | √ | √ | 5 x d |
| CF10.UL | √ | √ | 5 x d | CF10 | √ | √ | 5 x d |
| CFBUS | √ | √ | 10 x d | CFBUS.LB | √ | √ | 7.5 x d |
| CF34.UL.D | √ | √ | 7.5 x d | CF37.D | √ | √ | 7.5 x d |
| CF35.UL | √ | √ | 7.5 x d | CF38 | √ | √ | 7.5 x d |
| CF300.UL.D | √ | √ | 7.5 x d | CF330.D | √ | √ | 7.5 x d |
| CF310.UL | √ | √ | 7.5 x d | CF340 | √ | √ | 7.5 x d |
| CFPE | √ | √ | 7.5 x d | CFPE.ZH | √ | √ | 7.5 x d |

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net