變更語言 :
UL 列名標誌可能是使用最廣泛的標誌。UL 制定並發布安全標準。在此基礎上,相關產品的樣品會經過測試,並將測試結果與所需符合的安全要求進行比較。標有"UL List" 的產品已通過相應測試,並獲得消費者使用許可。

UL 標誌可以在許多日常用品上找到:電腦、加熱器、煙霧探測器、滅火器、救生衣等等。
"UL 列名" 的產品對應於最終產品(終端產品)或現場安裝的組件。這些產品已通過相應的測試,可根據適用的當地安裝指南進行安裝,例如 ANSI/NFPA 70、"National Electrical Code" (NEC)。

這對於我們的 chainflex® 電纜來說意味著以下幾點:
我們的 chainflex® 電纜的一部分也通過 UL 認證,讓我們的客戶可以選擇在機器的其他區域使用,而不必擔心鏈條或電纜托架的安裝區域。
以家用電器(如洗衣機)為例,這個優勢就變得更加實在。洗衣機的所有組件都必須符合不同的 UL 標準,而洗衣機的買方必須測試和評估所有這些標準,才能獲准在美國操作這台洗衣機。然而,這對客戶來說是不可能的,也是不現實的。因此,機器製造商會負責這項工作,並讓 UL 對機器進行整體測試。一旦整台機器通過測試和認證,整台機器就會獲得 UL 列名標誌。客戶就可以插上機器開始使用。UL 列名的電纜也是類似的。與 AWM 電纜不同的是,這種電纜可以在其技術規格的範圍內,在鏈中和鏈外使用。不需要特殊的外殼或外罩。

本白皮書清楚呈現所有資訊,並提供出口至北美的良好概覽