單對乙太網路 (SPE)

Single Pair Ethernet CAT9471004 接頭,具 IP67 防護,周圍有水花。

2023 年產品擴展

預裝的 Single Pair Ethernet 連接器,搭配紫色電纜。

精進技術

降低成本:

經證實

永續發展

產品經理 MarkusHüffel 將為您簡短介紹

四條預裝 Single Pair Ethernet readycable,接頭階梯式排列。
igus® 部件號。 隔離網材質插頭變異外徑 mm電纜結構彎曲半徑前往線上商店
CAT9471001PURHarting T15.5(2x0.15)C12.5 x d線上商店
CAT9471002PURWeidmüller5.5(2x0.15)C12.5 x d線上商店
CAT9471003PURYamaichi5.5(2x0.15)C12.5 x d線上商店
CAT9471004PUR哈汀 M125.5(2x0.15)C12.5 x d線上商店
igus chainflex 針對 Kachel-Leitungen 的 4 年保固。

4 年 chainflex 保固

CAT5、Profinet、CAT5e、CAT6、CAT6A 和 CAT7 匯流排線的資料速率比較。

線上商店的匯流排電纜

各式 igus readycable 接頭與電纜端頭總覽。

即裝即用的電纜

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Dexter Tzu
訾柏杰 Dexter Tzu

產品經理 / 全裝配拖鏈、智慧工程塑膠

+886 905 737 755聯繫我們

出貨及諮詢