適用於多噴嘴 3D 印表機的無潤滑軸承技術和緊湊型能源供應系統

來自 Liqtra 的多噴嘴 3D 印表機

簡介

  • **需要什麼?**長絲輸送滾輪、Z 軸的導螺桿與螺帽及步進馬達、引導電源與資料電纜的能量鏈
  • **要求:**無潤滑、耐溫度達 80°C、使用壽命長、尺寸精巧,以配合有限的安裝空間
  • 產業: 3D 印表機建造、 醫療技術
  • **客戶的成功:**電力供應和資料傳輸功能可靠。

遇到的問題(困難)

解決方案

Liqtra 的 FX-7 Pro 被認為是目前最具生產力的 3D 印表機之一;它可將製程時間縮短高達 75%。

聚丙烯製成的義肢和矯形器可直接在診所或矯形中心現場印刷。這意味著它們可以快速製造且經濟實惠。

供料裝置有可容納 8 個長絲捲的空間,可同時從長絲捲中取出材料。長絲的軸承滾筒是材料抽屜的重要組件。

特殊凸緣和軸心。

在 Z 軸上,使用了無潤滑塑膠導螺桿螺帽的乾式導螺桿,以及容易控制的小型 drylin E 導螺桿步進 馬達。

多條能量鏈,例如在列印頭處,由於供電線路眾多,能量鏈必須承受相當大的力量,以確保電纜安全導引。

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Profile
台灣易格斯有限公司 igus® Taiwan Company Ltd+886 4 2358 1000聯繫我們

出貨及諮詢