VELTINS Arena 草坪暴露系統中可靠的電線電纜導引

耐磨的能量鏈和抗扭電纜可將維護需求降至最低

銀向量獎

輪廓

  • 需要的東西 E4/4 系列滾子能量鏈、E2 系列能量鏈、e-spool® 能量鏈、chainflex® 電纜
  • **需求:**紫外線輻射、雨水和溫度波動都需要堅固耐用的元件。 由於各種衝程都必須搭配導線器,因此也需要特別可靠的系統。
  • 產業: 農業應用技術
  • **客戶的成功:**在 120 m 的行程中,滾子能量鏈將拉力/推力降至最低。與系統中短行程的其他緊湊型能量鏈和匹配的 chainflex® 電纜一起使用,可實現較長的使用壽命,並將維護成本降至最低。

遇到的問題(困難)

解決方案

全自動草皮照明系統可全年為足球場草皮供應非接觸式 LED 生長燈進行再生。

在足球場上 120 公尺的行程中,特殊的滾筒能量鏈可降低所需的推/拉力。

從主光束延伸出來的各種 B 和 C 光束都配備了來自 E2/000 系列和 e-spool® 的能量鏈。

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Profile
台灣易格斯有限公司 igus® Taiwan Company Ltd+886 4 2358 1000聯繫我們

出貨及諮詢