汽車外部的零組件暴露在惡劣的環境中。溫度波動、鹽、水、污垢和灰塵都會影響它們。我們提供適用於擋風玻璃雨刷、車頭燈和其他移動部件的工程塑膠軸承和拖鏈,並樂意幫助您做出正確的選擇。
UV 穩定型,具有優異的摩擦係數及高介質耐受性
適用於中等負載的戶外全能產品,尺寸穩定且經濟實惠
經濟實惠的全功能不銹鋼球,也有低霧型可供選擇
高螺旋、梯形和公制螺紋,即使在乾式操作中也能達到最高效率
最小的內側高度和彎曲半徑,非常輕且安靜,可選配應力消除功能
適用於大量生產的高成本效益解決方案,一體成型的模組化輸送帶,可依需求縮短或延長
無論是以 3D 列印製作原型和小批量產品、以棒料加工或銑削,或是以注塑模具大量生產:我們都能製造客戶特定的特殊設計。我們很樂意為您提供建議,讓您知道哪種製程在技術和經濟上最符合您的需求。
對於 iglidur H 滑動軸承來 說,高溫、高載荷、經常與污垢、水和潤 滑 劑接觸都不是問題。
適用於擋板系統或滾筒機構,重量輕、無潤滑、無腐蝕:iglidurJ滑動軸承、xiros滾珠軸承B180和iglidurP210導向滾輪。
免潤滑且耐污: iglidur J 製成的Dryspin 導螺桿螺帽採用特殊設計,具有夾子功能,可輕鬆組裝,Dryspin 高螺旋導螺桿的螺紋為 DS6.35X25.4,材質為 1.430。
雨刷臂和雨刷葉片運動學的理想選擇:經濟實惠且耐化學品的 iglidur H 滑動軸承和
用於彎曲照明和自動車頭燈水平調整:iglidurJ350滑動軸承,具有低放氣和反射損失,與熱固性軸具有良好的摩擦學規格;強大的導軌,具有良好的耐磨性。
在最狹窄的安裝空間中,透過定義的半徑和運動學來保護電纜,例如用於無鑰匙進入系統和安全功能:
電子塗層製程中的自校準滑動軸承,用於單節和多節鉸鏈,具有夾子功能,安裝方便
車內與車外:我們的運動塑膠產品在車內許多地方都能展現其優勢
親自拜訪:週一至週五 8:30 - 17:30線上:週一至週五 8:30 - 17:30 (可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net