不含 PTFE 的汽車應用材料

安全使用不含 PTFE 軸承

不含 PTFE 的汽車研討會

研討會

  • 評估車輛構造中當前的 PFAS/PTFE 狀況
  • 介紹合適 igus 材料,例如適用於軸承點、導向元件或供能系統的實用建議
  • 滿足法規要求
PFAS 白皮書

白皮書

我們最暢銷材料的全新不含 PTFE 版本

iglidur  GPF | 通用型

iglidur  GPF 和應用領域
  • 極度耐磨耗
  • 適用於 SLC
  • 高強度
  • 在低至中速度下最佳磨損特性

iglidur  JPF | 低摩擦係數專家

iglidur  JPF 和應用領域
  • 乾式運行中最佳摩擦係數
  • 專為軟軸/心軸設計
  • 低吸濕率
  • 中等溫度下的優異磨損特性

iglidur  W300PF | 經驗證的耐用型

iglidur  W300PF 和應用領域
  • 乾式運行時非常好的摩擦係數
  • 專為不銹鋼和粗糙心軸設計
  • 中等負載下最佳磨損

iglidur  HPF | 高溫和化學品專家

iglidur HPF 和應用領域
  • 非常高耐化學品,耐油和燃料
  • 非常低的吸水率
  • 高溫下的尺寸穩定性
  • 中高溫下耐磨損

iglidur XPF | 化學和溫度專家,靜態負載最高可達 150 MPa

iglidur  XPF 和應用領域
  • 極高耐化學性
  • 高度耐溫
  • 極高溫度和重負載下的耐磨性
  • 非常低的吸濕性

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Profile
台灣易格斯有限公司 igus® Taiwan Company Ltd+886 4 2358 1000聯繫我們

出貨及諮詢