dryspin 螺桿傳動搭配線性導引,用於工業應用。

用於精確的線性運動:Aris 執行器

螺桿傳動與驅動單元在測試台上,搭配螺桿與負載。
  • **需要什麼?**致動器的精確移動和定位,無需定期維護
  • **要求:**即使在惡劣的環境條件下也能達到最高精度、無需潤滑和維護、無污垢和灰塵附著
  • **使用的產品:**標準系列中的乾式旋轉® 螺紋主軸、特殊幾何形狀的導螺桿螺帽
  • 客戶的成功精確移動的新系列、省去維護而節省成本、可利用快速測試台結果計算使用壽命,以及因陌生的螺紋螺帽材料而引起客戶更大的興趣

高精度線性驅動器,配備乾式旋轉® 主軸單元

兩名男子在倉庫中展示一支 dryspin 螺桿和對應螺母。
比較標準螺紋與 dryspin® 螺紋幾何的示意圖,顯示較陡或較平的螺紋角與圓齒。
Dryspin 螺桿在測試中有磨損與刮痕;下方為帶油的密封元件。
dryspin 螺桿驅動器,帶螺紋絲桿與支撐座的技術組件。

使用的產品

igus dryspin 螺桿搭配螺母元件與商店圖示。

線上訂購:

Dryspin 配置器顯示一根螺紋主軸與可選法蘭軸承套筒。

設定導螺桿驅動器:

dryspin 螺桿技術,右箭頭與回收標誌。

改善技術...降低成本:

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Profile
台灣易格斯有限公司 igus® Taiwan Company Ltd+886 4 2358 1000聯繫我們

出貨及諮詢