變更語言 :

2025 年 manus 銀獎得主:
zemmi 自行車拖車是專門為應對最後一公里包裹遞送的挑戰而開發的。zemmi 的載貨量為 4.2m³,為貨車等傳統送貨車輛提供了一種永續的替代方案。與現有的載貨自行車相比,它可用的容積翻倍,並能實現更有效率、更環保的配送。

需要什麼: 由 iglidur J 材料製成的襯套
要求:軸承必須低維護、耐磨耗、耐髒污和耐腐蝕,它們也必須能夠承受最高的負載。
產業:自行車產業
客戶成功:襯套在任何天氣條件下都能完美運行,無需額外潤滑。

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net