<font size="7">採用特殊翼型</font><br>賽用帆船上的乾轉盤®</font>
  • **需要什麼:**一艘可透過轉換水壓浮在水面上的賽艇
  • **要求:**100% 潤滑免維護、不受海水干擾、動態運動、可抵抗所需的負荷、運轉順暢、重量輕、組裝容易
  • **使用的產品:**乾式旋轉® 梯形導螺桿螺帽、igubal® 桿端、iglidur® J 滑動軸承軸襯
  • **客戶的成功:**由 igus® 安裝的導螺桿螺帽、滑動軸承和桿端可保證上部接合處必要滑動的低摩擦係數,可抑制方向舵傳送的震動,而且與金屬同類產品相比,不需要任何潤滑劑,也更容易清洗來自海洋的鹽分殘留物。
競賽帆船

遇到的問題(困難)

  • 避免系統因海洋環境和動態運動條件而退化
  • 可確保旋轉運動正確轉換為直線運動的組件
  • 支撐螺栓線性運動的軸承和凸緣襯套系統,以確保介面的低摩擦係數,從而維持接觸面
  • 透過伴隨所需傾斜角度和滑動的接頭,在固定螺桿和舵殼之間進行正確的運動學運動。其他與團隊目標相關的關鍵設計因素包括限制所使用元件的重量和複雜性,以及系統整體的環境相容性

解決方案

使用的產品

乾式螺絲® 導螺桿螺帽

螺桿螺母

igubal® 桿端

乾式科技軸承

iglidur® 滑動軸承襯墊

乾式科技軸承

線上訂購:

充填系統

設定導螺桿驅動器:

充填系統

改善技術...降低成本:

精進技術、降低成本。

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Profile
台灣易格斯有限公司 igus® Taiwan Company Ltd+886 4 2358 1000聯繫我們

出貨及諮詢