使用者報告-遊艇縮帆系統中的聚合物滑動軸承:耐海水腐蝕,彈性好

iglidur J 的聚合物滑動軸承取代高機械負載的遊艇中滾動軸承。

輪廓

  • 需要什麼: 由 iglidur 材料製成的聚合物襯套
  • **要求:**高機械負載能力,耐海水,耐熱和紫外線輻射
  • **行業:**船舶建造
  • 對客戶的成功: iglidur 材料尺寸安定性高,即使在潮濕應用中也是如此。軸承可以完美地應付高機械要求。即使在高帆預緊功能下,也可以實現所需的平穩運行性能。
Bristollian帆船在海上,船帆全開航行。

使用的產品

遇到的問題(困難)

解決方案

SF 萬向軸,帶支撐座與電纜導入口,位於機器開口處。
iglidur 海事應用襯套,白色背景上的兩個軸承部件。

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Profile
台灣易格斯有限公司 igus® Taiwan Company Ltd+886 4 2358 1000聯繫我們

出貨及諮詢