免潤滑 drylin W 線性滑軌系統是免保養和耐外部影響。由於採用特殊設計和材質,例如硬質陽極氧化鋁或不鏽鋼,因此運轉起來特別安靜。這使得它們適用於遊艇的側門、滑動門、 避震系統和家具中的抽屜。
由於材料種類繁多,我們可以為每個安裝位置提供合適的解決方案,例如:艙門、門或殼門。我們的平面軸承(乾式軸承)易於耐腐蝕,可在水下使用,而且經久耐用。此外,我們所有的平面軸承(乾式軸承)都是完全免潤滑的。
在您的應用中,拖鏈保護您的電線電纜和軟管,在開放和封閉版本和廣泛的尺寸。我們的拖鏈具有運行平穩、安裝簡便的特點,在某些情況下甚至不需要工具。其應用包括小艇升降機、陀螺穩定器、電動舷梯、吊具、小艇起重 機和雷達系統。
為了吸收衝擊,加拿大公司 Professional componente 開發了座椅專用的 Shockwave S5 減震器。內建的iglidur J4 平面軸承(乾式軸承)必須承受 5g 的衝擊,最大乘客重量為 150 公斤。進一步的要求是免於腐蝕和維護,以及低摩擦係數。
Roswell Marine 製造的船頂可伸縮。如此一來,駕駛者就可以決定船頂的高度,例如。從低橋下通過。E2/000 拖鏈可安全地電線電纜導向,同時承受鹽水和不斷的震動和衝擊。
在最新的座椅版本中,Kaj Naval 的設計師使用drylin W 直線導向裝置作為彈簧式避震器。即使在高速度下,它也能確保座椅滑動順暢,並吸收心軸的震動。由於使用了耐磨聚合物滑動元件,導向滑塊即使長時間運轉也沒有橫向間隙,也沒有磨損的跡象。
對於高級船舶的電動車窗,Glaskeil 依賴drylin® 免上油線性滑軌驅動技術。它滿足緊湊尺寸、安靜運行以及耐腐蝕性鹽水和高溫波動的高要求。
橡皮艇如何上遊艇或水上摩托車如何入水?這個系統製造商知道答案。該公司設計為遊艇的升降系統 - 並依賴於拖鏈、drylin 規格導向和iglidur 平面軸承(乾式軸承)。
了解我們的船舶製造領域客戶的其他應用,其中我們的軸承和供電系統展示了其優勢:在惡劣的環境條件下產品使用壽命長且無需維護。
配備線性軌道和滑塊、各種襯板、帶導螺絲的齒輪和帶皮帶的齒輪
返回首頁,了解我們軸承的優點及其他成功案例
親自拜訪:週一至週五 8:30 - 17:30線上:週一至週五 8:30 - 17:30 (可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net