變更語言 :
在巴塞爾的集裝箱港口,igus® 的塑膠滾子能量鏈確保了港口起重機的安靜運行,同時也降低了維護成本。十多年前興建這台起重機時,由於靠近德國住宅區,噪音排放是必須克服的挑戰。即使經過多年的運作,該解決方案仍然讓碼頭運營商印象深刻,也讓當地居民感到安心。
集裝箱起重機的功能性和可靠性尤其重要,因為它們能確保整個集裝箱港口的運作。但是港口碼頭也可能會帶來其他特殊的挑戰:以 Contargo AG 位於巴塞爾的集裝箱碼頭為例,住宅區與業務運作區非常接近。這就是對港口起重機實施高噪音規定的原因,因此也對能源鏈等核心元件實施高噪音規定。Contargo AG 的碼頭和 M&R 經理 Sven Zöller 回憶道:"作 為 一 家 瑞 士 公 司 , 我 們 面 臨 的 挑 戰 是 要 符 合 德 國 居 民 的 噪 音 排 放 要 求 , 這 並 不 容 易" 。
2003 年,客戶決定採用 igus® 的 4040 CR 型塑膠能量鏈系統,用於北碼頭的集裝箱起重機。所使用的滾子能量鏈的行程為 125 公尺,速度最高可達 2.5 公尺/秒。的特點:鏈節中的整合式滾輪可確保整個系統運行順暢、摩擦力低。由於滾子集成在鏈條的鏈節中,不需要額外移動和旋轉,也不需要通過導槽中提供的開口,因此不會卡在起重機或導槽上。通過使用滾子能量鏈,能量鏈所需的驅動功率也降低了約 75%。
"該系統非常容易維護,我們只需定期進行目視檢查。能源鏈上沒有任何零件需要定期更換。"
Sven Zölle,巴塞爾 Contargo AG Terminal and M&R 經理
這幾年來,巴塞爾北航站的一切運作都很順利。"我們只在 2015 年發生過一次故障。" Sven Zölle 確認說,這並不是鏈條的問題。"該系統非常容易維護,我們只需定期進行目視檢查。能源鏈上沒有任何零件需要定期更換。"

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net