船廠能源鏈系統:在 122 公尺的高度進行快速安全的轉換

輪廓

  • **需要什麼?**預先組裝的能源鏈,包括安裝服務
  • **需求:**經過驗證的解決方案,在全球各地都有參考案例,所有產品均來自單一供應商,並有長期保證;功能強大、維護成本低且故障安全的電纜管理系統
  • **產品:**5050RHD 滾子能量鏈、重型不銹鋼導槽系統、chainflex® TPE 電纜
  • **產業:**船廠、離岸風力發電
  • 客戶的成功與合格的安裝團隊進行非常快速的轉換,透過工程設計、安裝和試運行,提供客製化的完整解決方案,在 6 週內即可使用來自單一來源的所有產品,以及可正常運作的低維護故障安全電纜管理系統。

遇到的挑戰

解決方案

諮詢

我很樂意解答您的疑問

John Huang
黃弘 John Huang

專案經理暨南區業務經理

+886 975 825 595聯繫我們

出貨及諮詢