用於船廠長距離運行的能量鏈和電纜

船廠起重機

高麗鶴

龍門起重機(門式起重機、橋式起重機)

室內天車

室內起重機

船廠起重機的成功應用案例

船廠起重機
智慧工程塑膠

系統比較

能量傳輸保護拖鏈系統取代電纜懸吊系統
能量鏈系統取代電動電纜捲軸
能源鏈系統取代匯流排系統

適用於起重機技術的耐用產品

滾子能量鏈
  • 由於公差精確,推/拉力大,磨損小。
  • 免保養的滾輪可減少高達 75% 的推/拉力,並使行走距離特別長。
  • 有不鏽鋼和鋁材質可供選擇,具有耐海水性並可減輕重量
  • 也可提供具成本效益且耐腐蝕的塑膠導槽
浮動式移動端
  • 用於均衡長行程距離
  • 體積小、重量輕且價格低廉
  • 與 isense EC.P 相容
  • 可搭配不同的能源供應
chainflex® 耐彎曲電線電纜
  • 用於能源鏈的電纜
  • 產品範圍廣泛
  • 專為極高的速度和加速度、長傳輸距離和最惡劣的環境影響而設計
chainflex 耐彎曲動力電纜
  • 大多採用 TPE 外護套材質,適用於極端溫度範圍
  • 高耐磨性可延長使用壽命
  • 使用壽命可線上計算4 年保固
chainflex® 控制電纜
  • 12 芯起,束狀絞合
  • 由於避免了開關,因此工作時間長
  • 使用壽命可線上計算附 4 年保固
EC.PP 帶軸
滑墊
CF.P 感測器

諮詢

我很樂意解答您的疑問

John Huang
黃弘 John Huang

專案經理暨南區業務經理

+886 975 825 595聯繫我們

出貨及諮詢