3D 列印機組件可自行構建

使用下列元件可輕鬆供應能源:

E2 micro

能量鏈 E2 micro,適用於小型印表機,無需額外電纜

  • 適用於 X、Y 及 Z 軸
  • 專為有限的安裝空間設計
  • 內側高度 5 至 15.6 公釐,內側寬度可變
  • 電纜友善:非常平滑的輪廓確保最佳的電纜壽命
能源鏈 E2.15

拖鏈 E2.15,內部高度更高

  • 適用於 X、Y 及 Z 軸
  • 專為有限的安裝空間設計
  • 內側高度 = 14.4mm,內側寬度可變
  • 電纜友善:非常平滑的輪廓確保最佳的電纜壽命
  • 防污外輪廓
控制電線電纜 CFSOFT1

chainflex 控制電纜 CFSOFT1

  • 適用於重負載應用
  • 外層護套:PVC
  • 阻燃
  • 無矽
  • 耐油性:耐油 (根據 DIN EN 50363-4-1)
I-150PF 燈絲

iglidur® i150-PF、3D 列印長絲

  • 易於加工
  • 在低滑動速度下具有高耐磨性
  • 適用於所有 3D 印表機
  • 良好的機械特性
drylin® W 免上油線性滑軌

drylin® W 型材導軌

  • 100% 免維護及潤滑
  • 抗污且堅固
  • 安裝簡易
  • 重量輕、運轉安靜
  • 軌道種類繁多
drylin® R 線性滑動軸承 RJ4JP-01

drylin R 線性滑動軸承 RJ4JP-01

  • 日本尺寸球軸承的替代品
  • 快速組裝
  • 由卡圏固定
  • 滑動軸承材料: iglidur J4
Drylin 梯形導螺桿

drylin 梯形導螺桿、右旋螺紋、C15 鋼 1.0401

  • 材質:C15 鋼 (1.0401)
  • 螺紋方向:右手
  • 螺紋類型:梯形螺紋:吸收較大的軸向力
帶法蘭的 Drylin 梯形導螺母

帶法蘭的 drylin 梯形引線螺帽,JFRM

  • 材質:iglidur J
  • 螺紋方向:右手
  • 螺紋類型:梯形螺紋:吸收較大的軸向力
  • 帶法蘭的圓柱型導螺螺母

BB One:XYZ 3D 印表機作為自建機

  • 高性價比
  • 來自庫存,直接來自製造商
  • 可線上計算使用壽命
  • 長達4 年的保固期
  • 由全球塑膠動力鏈市場領導者德國製造
  • 50 多年來在成千上萬的應用中得到驗證

訂購免費試用

能量傳輸保護拖鏈樣品

能量傳輸保護拖鏈樣品

線性軸承樣品

線性軸承樣品

3D列印樣品盒

3D列印樣品盒

客戶應用範例

多樣且實用

3D 列印與房屋建築

高性價比、高品質

本公司的 3D 列印機經濟實惠協作機器人

運轉順暢,無需潤滑或維護

Evo-Tech 公司低噪音 3D 列印機

具有高運行性能的成本效益

運行性能出色的 3D 印表機
3D印表機

3D 印表機

3D 列印服務

耐磨零件的 3D 列印服務

3D CAD

3D CAD

部落格:自製 3D 印表機

部落格:DIY 3D 印表機

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Profile
台灣易格斯有限公司 igus® Taiwan Company Ltd+886 4 2358 1000聯繫我們

出貨及諮詢