用於發展中國家太陽能熱水泵的長效軸承

輪廓

BSR 提供的 Sunpulse Water 09 預製樣品進行組裝
  • **需要什麼?**用於太陽能熱水泵機械中各種旋轉和線性運動的滑動軸承
  • **需求:**使用壽命長、免潤滑、免維護、成本效益高
  • 應用領域: 流體技術可再生能源

遇到的問題(困難)

解決方案

Sunpulse Water 水泵的傳動裝置

08 Sunpulse Water 原型在葡萄牙進行實地測試

使用 X、G 和 M250 系列 iglidur 滑動軸承的軸承位置:頂部的導桿 (1)、橫向轉向 (2)、金屬板製成的 O 型連桿 (3)、連桿 (4)、底部的導桿 (5)

更多資訊

液壓產品& 氣動系統

液壓與氣壓系統

我們的滑動軸承

iglidur® 自潤軸承產品

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Profile
台灣易格斯有限公司 igus® Taiwan Company Ltd+886 4 2358 1000聯繫我們

出貨及諮詢