自動消毒機

清潔可重複使用的杯子

輪廓

  • **需要什麼?**可在幾秒鐘內利用 140°C 高溫蒸氣為可重複使用的杯子消毒的自動清潔機
  • **需求:**100% 免潤滑及免保養,用於小型安裝空間,堅固、可靠、低摩擦及安靜乾式運行、耐磨耗
  • 使用的產品: drylin SLW-1040 整合 dryspin 高導程螺桿、drylin 線性滑給及搭配DC 直流馬達、iglidur 乾式軸承
  • **客戶的成功:**自動販賣機位於休息室的咖啡機旁邊。為了讓咖啡機體積縮小,設計師必須將所有元件微型化,包括直線導向裝置和清洗圓頂的軸承。這些元件必須堅固、可靠、低維護需求且不含油脂。因此,我們使用 igus 的線性科技和乾式軸承,它們允許低摩擦乾式運行而無需外部潤滑劑,在運行中是耐磨耗和安靜的。因此,它們是消毒機的理想選擇。
消毒

遇到的問題(困難)

解決方案

使用的產品

導螺杆

drylin SLW 螺桿線性模組化系統

導螺杆

dryspin 高導程螺桿

螺桿螺母

drylin 線性滑軌

DC 直流 馬達

drylin DC 直流馬達

iglidur_J_SM_CMYK

乾式軸承 iglidur® J 材質

更多資訊:

消毒

詳閱更多資訊

驅動技術商店

線上商店的驅動技術

驅動技術配置器

驅動技術配置器

驅動科技白皮書

白皮書

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Profile
台灣易格斯有限公司 igus® Taiwan Company Ltd+886 4 2358 1000聯繫我們

出貨及諮詢