降低糖果輸送系統的故障與不良率

耐磨耗 iglidur 聚合物塗層確保產品運輸不間斷

輪廓

使用的產品

iglidur IC-05 用於金屬

塗層粉末 IC-05

遇到的問題(困難)

解決方案

塗層前的滑動板:產品堆積導致需要不斷進行中間清潔,並造成機器停機。

板材塗有 iglidur IC-05:塗層材料專為食品工業開發,具有出色的摩擦和磨損係數。

由於粉末塗層滑動板已經在輸送系統中使用,因此不再需要中間清潔和停止輸送帶。

塗層樣本

索取免費樣品

  • iglidur IC-05 塗層樣品
  • 符合 FDA 和 EU10/2011 食品標準
  • 加入固體潤滑劑,不再需要潤滑劑
  • 依據 DIN EN ISO 9227 進行 480 小時鹽霧測試
塗層白皮書預覽

塗層白皮書

  • 功能和加工
  • 適合您應用的最佳塗層
  • 自塗層技巧
  • 實際應用示例

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Profile
台灣易格斯有限公司 igus® Taiwan Company Ltd+886 4 2358 1000聯繫我們

出貨及諮詢