輸送帶中的無腐蝕軸承可減少生產停機時間

igubal® 球面插入軸承提高了比利時 Chimay Trappist 啤酒釀造廠的效率

igubal® H3-球面插入軸承,用於 Chimay 裝瓶廠

簡介

  • **需求:**輸送帶球面插入軸承
  • **要求:**免潤滑、耐腐蝕、耐化學品(軸承在清潔過程中經常與化學品接觸)、適合高速運轉、裝配快速簡便
  • 產業: 飲料技術、棧板和輸送機技術
  • **客戶的成功:**用乾式運轉的 igubal® H3-球面插入軸承取代金屬球軸承後,軸承點不再有腐蝕和黏著的現象,這甚至導致軸的損壞。抗化學物質的軸承材料可承受定期清洗過程而不會有任何問題,並使每小時可裝 55,000 瓶的裝瓶線比以前更有效率。

使用的產品

igubal® H3-球面插入軸承

igubal® 球面插入軸承 H3
  • 適用皮帶速度高達 200 rpm。
  • 吸濕性低
  • 耐多種化學品

外球面軸承樣品盒

igubal® 球面插入軸承 H3

遇到的問題(困難)

解決方案

"igubal® H3 軸承在高衛生條件下非常有效率,有了這種軸承,我們就能解決輸送系統最重要的問題,並大幅延長系統的使用壽命。"

Vivien De Schryver

維修技術員,Bieres De Chimay S.A.

Simon Bodart 和 Yannik Michna 在 Chimay

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Profile
台灣易格斯有限公司 igus® Taiwan Company Ltd+886 4 2358 1000聯繫我們

出貨及諮詢