用於烘焙設備的不含 PTFE 和符合 FDA 規範的聚合物塗層

可靠、低磨損和免保養的食品生產解決方案

輪廓

使用產品

iglidur IC-05

塗層粉末 IC-05

遇到的問題(困難)

解決方案

耐磨塗層不需要任何外部潤滑劑,因此符合 FDA 規範。

麵糰製品會自動輸送至生產過程中的下一個工作站。由於塗層免保養,因此可以避免長時間停機時間。

塗層樣本

索取免費樣品

  • 採用 iglidur IC-05 塗層的樣品
  • 符合FDA標準且EU10 / 2011認證,可與食物直接接觸
  • 結合固體潤滑劑使潤滑不再需要
  • 根據 DIN EN ISO 9227 進行 480 小時鹽霧測試
塗層白皮書預覽

塗層白皮書

  • 功能與處理
  • 適合您應用的完美塗層
  • 自塗層的提示
  • 實際應用範例

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Profile
台灣易格斯有限公司 igus® Taiwan Company Ltd+886 4 2358 1000聯繫我們

出貨及諮詢