<font size="7">dryspin® 在桌球設備</font><br>可調整高度的撞球台</font>
  • **需要什麼?**一個驅動系統,可以移動高度可調和固定的桌子在游泳池沒有任何問題 - 儘管永久的池水環境。
  • **要求:**防水、100% 潤滑免保養、耐腐蝕、移動非常平順、使用壽命長、可使用手輪移動
  • 使用的產品: Dryspin® 不鏽鋼導螺絲、搭配的Dryspin® 導螺絲螺帽和 iglidur® 滑動軸承襯墊,由 iglidur® 高性能聚合物製成。
  • **聚合物製成的滑動軸承襯墊:**有了 dryspin® 導向螺絲,可確保在泳池中順暢調整球台。由 iglidur® 高性能聚合物製成的 dryspin® 導向螺絲螺帽,因其材料特性,非常適合在氯化水中長期使用。 使用塑料螺紋螺母和滑動軸承襯以及不銹鋼製成的螺紋主軸可防止腐蝕。無腐蝕的操作對於帶水箱的驅動器來說是非常重要的。台球桌中的螺旋驅動器也應避免定期維護或潤滑,這就是為什麼乾式旋轉® 塑膠替代金屬在此也有明顯優勢的原因。
泳池設備

使用的產品

螺桿
免上油螺母

滑動軸承s

進一步應用圖片

線上訂購:

充填系統

設定導螺桿驅動器:

充填系統

改善技術...降低成本:

精進技術、降低成本。

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Profile
台灣易格斯有限公司 igus® Taiwan Company Ltd+886 4 2358 1000聯繫我們

出貨及諮詢