<font size="7">用於垂直平移</font><br>模組化儲存機器人</font>
  • **需要什麼?**一個完全模組化的儲存機器人,既精巧又快速
  • 要求100% 潤滑、免維護、高週期數所帶來的高使用壽命、低重量、緊湊、安靜且低震動、尺寸適中,可承受貨架重量
  • **使用的產品:**帶耳軸加工的Dryspin® 高螺旋導螺桿,以及螺紋尺寸 DS12x15 的配套法蘭螺紋螺母,iglidur® M250 雙座墊軸承。
  • **客戶的成功:**這個解決方案就像一個巨大的魔方,既非常快速又非常緊湊。此外,由於其無與倫比的模組化特性,該解決方案可適用於任何空間,無論多麼小。TAK-ONE 解決方案在城市物流中尤為重要。因此,Galam Robotics 向所有希望將其倉庫或城市物流中心的生產力和緊湊度提高十倍的零售商提供該解決方案。
實驗室機器人

遇到的問題(困難)

解決方案

使用的產品

乾式螺絲® 導螺桿加工

導螺杆

乾式旋轉® 帶法蘭的導螺桿螺帽

螺桿螺母

iglidur® M250 雙法蘭軸承

乾式科技軸承

線上訂購:

充填系統

設定導螺桿驅動器:

充填系統

改善技術...降低成本:

精進技術、降低成本。

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Profile
台灣易格斯有限公司 igus® Taiwan Company Ltd+886 4 2358 1000聯繫我們

出貨及諮詢