變更語言 :


技術資料:
igus® 的螺旋驅動器確保高架倉庫中創新安全平台的平穩運行
高架倉庫如雨後春筍般興起。維護它們就像在走鋼索。MehrTec GmbH 開發的防跌落平台提供了一個解決方案。其核心部分是固定模組的夾緊裝置。它由無潤滑的梯形螺紋主軸與圓柱型導螺螺母組合而成。來自 igus® 的系統解決方案提供了必要的安全性。因此避免了生命和肢體的危險。
"該防墜落平台的開發可追溯到一次高架倉庫的高空救援演習," 報告 Dipl. Ing., Dipl. Wirtsch.Ing.Udo Adriany,Müsch MehrTec GmbH 的管理合夥人。"幾年前,我們模擬了一個情況,在一個高架倉庫中,一名穿著安全帶的工人必須從很高的地方被救出。儘管有受過訓練的高空救援人員,這項工作仍花了 20 分鐘。在現實中,後果是致命的。 由於經常被低估的懸吊創傷,腿部區域的血液循環會因重量而中斷,出現昏迷、血液循環崩潰,最糟糕的情況是,員工在救援後死亡。"
法律依據很清楚:高架倉庫的經營者有職業安全的責任。因此,必須開發出一種解決方案,以確保在高空作業時更加安全,這就是今天歐式托盤高架倉庫使用模組化 SRM 安全平台的原因。

即用即裝
"" Adriany 解釋說,平台的亮點在於夾緊裝置。模組可以手動或自動固定在任何位置。這使得日常操作具有高度的靈活性。與循環滾珠軸承導向系統相比,igus 的免潤滑和免維護解決方案不僅經濟實惠,還能提供合適的性能。它是從兩側加工而成的特殊主軸,中央有一個簡單的轉換點,即連接器。整個加工過程都是在 igus 按照相應的規格進行,因此客戶收到的成品系統可以立即進行安裝。交貨時間為兩到三週。""®® 所有的 CAD 資料都由 igus® 提供,客戶可以直接將資料輸入他們的系統。
"" Adriany 表示:"雖然這基本上是一種大量生產的產品,但我們完全被其認真處理所打動。對我們來說,許多導致不必要延誤的額外步驟都完全省去了。兩家公司之間的合作異常良好。您可以信賴所有的技術聲明。管理合夥人 確認說,辦公室和現場的聯絡人都很稱職且可靠。"" ""
約有 50 個 RBG 安全平台已在食品、化學、製藥工業以及機械和設備工程領域證明其功能。
今年首次在 Logimat 展出,需求持續增加。TÜV 和 BGHW 行業協會也確認 RBG 安全平台符合操作安全的技術規則、貨架運作的設備和系統指南,甚至是工業安全條例的嚴格規定。
倉庫停工的代價很高。例如,一家食品折扣店堅持準時送貨。安全平台在減少停工時間和提高高架倉庫的工作安全性方面發揮著重要作用。它們可以拯救生命。igus® 的免維護和免潤滑線性技術在這種環境下做出了重要貢獻,保證了長期功能性和安全快速的工作。
您對於 drylin® 導螺杆技術有疑問?
我們的專家 Thorben Hendricks 將回答您關於 drylin® 導螺杆技術的所有問題。只要填寫聯絡表單,我們就會處理您的詢問。我們期待您的來信!
► 線上聯絡
► 安排預約
► 可透過電話或視訊聊天功能要求專家支援
► 索取免費樣品

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net