HIWIN 線性驅動技術的彈性能源供應系統和電纜

自動化領域的最高要求:連續運行中的電子鏈® 和電纜

輪廓

  • 需求: chainflex® - 伺服電纜和測量系統電纜,兩側預裝連接器作為所謂的readycable® ;E2/000 型能量鏈
  • 要求: 加速度高達 10 g、速度高達 5 m/s、可用安裝空間小、對使用壽命的期望高、電纜的額定電壓為 600 V,以及所需的 UL 認證。
  • **產業:**自動化技術
  • **客戶的成功:**鏈條和電纜在全球範圍內的廣泛應用證明了自己的優勢。 例如,在汽車工業中切割管材時,儘管會產生大量切屑,但供電系統和電纜的運行幾乎沒有磨損。
E2/000 拖鏈在機台中引導橘色伺服電纜與系統電纜。

遇到的問題(困難)

解決方案

能源供應系統和 chainflex®- 電纜保證了長期的使用壽命,儘管加速度極高。

chainflex® 用於 HIWIN 扭矩馬達的電纜

安裝伺服電纜(橙色)和測量系統電纜(灰色

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Profile
台灣易格斯有限公司 igus® Taiwan Company Ltd+886 4 2358 1000聯繫我們

出貨及諮詢