變更語言 :
如今,許多藥房不再從抽屜中取出藥物,而是依賴於自動化倉庫。這背後總是有一套自動化倉儲和揀選系統 - 而且通常是 CareFusion | Rowa 的自動化倉儲和揀選系統。這家總部位於 Eifel 的公司自 1996 年起即成為藥房自動化領域的先驅,並在市場上站穩了腳步。來自 igus® 的 chainflex® 電纜和能量鏈確保向高度可操縱的夾具可靠地供應能量和信號。
"我們偏好使用高品質的標準組件 - 不僅是基於成本考量,也是因為可用性。我們為大部分的系統簽訂了服務合約,因此有責任確保沒有停機時間。"
CareFusion | Rowa 電氣設計組組長 Stephan Brokonier
對於 igus® 和 CareFusion | Rowa 而言,這次開發合作並非首次。Andreas Pauli:"我們與 igus® 合作多年,對於處理我們的疑慮和查詢時的精確度,以及進行測試時的彈性和速度等,我們都非常欣賞。" 這也是我們目前正在進行更多開發專案的原因。其中一個項目涉及一系列新的分類器,可分開、識別要儲存的藥包,並指定儲存位置。移動式攝影機可用於此用途 - igus® 擁有影像處理應用中資料電纜的相關專業技術。在匯流排技術方面,CareFusion | Rowa 正在規劃下一步,並可從 igus® 獲得相應的柔性電纜,例如用於乙太網路和其他資料標準的電纜。這方面的一大優勢是,總線電纜的品質種類繁多,這意味著您可以精確地選擇合適的電纜,以獲得所需的電纜。
CareFusion | Rowa 目前的另一個課題是根據北美 UL/CSA 標準對系統進行資格認證。 成為 CareFusion 的一員為 Rowa 系統在美國市場開拓了更多機會,因為美國市場在電纜類型的核准方面遵循不同的"遊戲規則" 。Andreas Muckes:"歐洲標準著重於所使用的材料和壁厚,而 UL/CSA 則採用不同的方法,著重於元件的可燃性。這就需要針對此進行新的測試和文件。" igus® 所使用的元件對於這項任務幾乎不需要額外的工作:它們已經是 UL/CSA 認證的解決方案。

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net