異型押出
需要什麼?位於 MRI 掃描器中的復健裝置中的滾珠軸承
要求:適合在 MRI 中使用:非磁性和非導電,不得干擾 MRI 和復健裝置之間的雙向相容性;低摩擦、免潤滑和免維護
產業類別醫療技術
客戶的成功:由塑料與玻璃球製成的非磁性 xiros 滾珠軸承非常適合用於磁力共振斷層掃描器,並且不會導致雙向相容性受到任何干擾。由於不需要任何外部潤滑,軸承點保持乾淨、摩擦低且使用壽命長。
高性能塑料製球軸承的性能特性
伊斯坦堡 Sabanci 大學所開發的系統,可在功能性磁力共振掃描 (fMRI) 期間進行操作,以實現物理治療練習。這可讓 MRI 裝置映射出大腦的啟動區域。從中可以得出結論來指導物理治療,以提高治療效果,例如針對中風後神經失調者。此裝置能夠成功傳輸由附著於順應性元件上的光纖編碼器量測到的受控力。患者在獲得最佳支撐的同時,也確保了他們的安全。這種彈性力控制架構在所需的頻率範圍內實現了優異的力控制性能,基本上將力測量問題轉換成了位置感測問題。由於 Bowden 纜線產生不可避免的摩擦力,因此必須進行此力測量。
核磁共振相容復健最重要的是核磁共振裝置與復健裝置之間的雙向相容性問題。雙向相容性要求裝置不會干擾成像過程或造成影像干擾,同時裝置的效能也不會受到成像過程的影響。Sabancı 大學尋找的是非磁性、不導電的塑膠滾珠軸承,不僅免於維護,而且耐用。
由於磁場強大,位於 MRI 區域的元件必須與MRI 相容。這也適用於軸承,軸承應具有低摩擦性。xirodur® B180 聚合物球軸承與玻璃球用於此區域。除了上述非磁性和低摩擦的要求外,這些軸承還具有免潤滑和免維護的特性,並具有較長的使用壽命。由於過大的摩擦會對傳送協助給病患造成負面影響,xiros 塑膠球軸承能確保病患得到最佳的支撐。
親自拜訪:週一至週五 8:30 - 17:30線上:週一至週五 8:30 - 17:30 (可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net