變更語言 :
鋼鐵工業使用大型工業用爐,在 240 分鐘內將捲材加熱至 1000 °C。位於 Wetzlar 的 Bättenhausen Wärmetechnik GmbH 是一家現代化製造公司,專門從事電氣控制系統、開關設備以及這些熔爐系統的鋼結構製造。目前已針對一個專案設計出全新類型的熔爐系統,此系統需要約 79-90 分鐘的時間,因此只需平常三分之一的時間即可將捲材加熱。
由於爐子是由瓦斯、壓縮空氣和電力供應,同時也需要各種控制和測量系統的電纜,因此必須為所有這些電纜找到一個既靈活又能抵抗系統中熱量的導引系統。此外,烤箱可以移動,這意味著必須使用特別靈活的系統。這就是今天使用 igus® E4/00 系列能量鏈的原因。

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net