<font size="7">適用於塑膠杯</font><br>封杯機</font>
管子封口機
  • **需要什麼?**在快餐店自動為塑膠杯蓋上蓋子的關杯機
  • 要求100% 潤滑免保養、耐用、耐熱、防潮、重量輕、安靜無震動、符合食品標準
  • **使用產品:**drylin® R 軸承座
    (FJUMT-01-10)、drylin® 線性滑軌 (TK-04-12)、
    dryspin® 法蘭引線螺絲螺帽 (DST-JFRM) 和主軸,以及 iglidur® W300 滑動軸承 (WFM-0608-04)
  • **為客戶帶來成功:**機器的移動部件設計可承受超過 300,000 次的循環。因此,設計工程師採用了來自 dryspin® 系列的座墊軸承、線性滑軌、法蘭導螺絲螺帽,以及 iglidur® W300 系列的滑動軸承。所有元件都適用於食品工業,因為它們的運作不需潤滑。它們的運轉也幾乎是無聲的。

遇到的問題(困難)

解決方案

使用的產品

螺桿
法蘭型螺桿螺母
連座直線軸承
乾式科技軸承
直線導向

更多應用視訊

線上訂購:

充填系統

設定導螺桿驅動器:

充填系統

改善技術...降低成本:

精進技術、降低成本。

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Profile
台灣易格斯有限公司 igus® Taiwan Company Ltd+886 4 2358 1000聯繫我們

出貨及諮詢